Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Länge (in)5.87
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.0036
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)100.0
- Luftverbrauch (in³)3.173
- Maximale Fingerlänge (in)6.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörKP-CT-40-BR|SLKT-164|SLKT-164V|OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDCT%2BFamily.tif%2Frename%2FDCT%2BFamily.png&w=3840&q=75)