Destaco Logo
DBG100-2-SU3-CP - Sackgreifer, Serie DBG 100

DBG100-2-SU3-CPSackgreifer, Serie DBG 100

Serie ansehen:

Serie DBG

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)112.4

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Back-up OptionsSpring Back-up
  • BeigestelltNein
  • External OptionsValve Package
  • Maximum Bag Size24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer