Destaco Logo
Default Image

DGC-45 - Pinza Paralela 2 Mordazas

Visiter les games produits:

Série DGC/CG

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.74
  • Poids (lb)1.32
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.46
  • Course (in)1.81
  • Force de serrage (lbf)108
  • Longueur doigts maxi (in)2.5
  • Pressure Range (psi)45-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.0005
  • Assistance ressortsOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|SLKT-321|SLKT-321V|CABL-010|CABL-013
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]