Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.88
Technische Daten
- Hub (in)3.346
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010