Destaco Logo

DLT-12-E-C-1 - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.42
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1.969
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)62
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010