
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- B - Gehäuse Größe (in)7.5
- Hub (in)4.921
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs)500.0
- Schubkraft (lbf)140.0
- Wellendurchmesser (in)0.984
- Werkstückgewicht (lb)99.8
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- BeigestelltNein
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-T%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-T%2BFamily.png&w=3840&q=75)