Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.374
- Poids (lb)0.68
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.688
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)50
- Longueur doigts maxi (in)4.5
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)40-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)