Destaco Logo
Default Image

DPP-28M-31-NS-V2-Backen-Greifer, pneumatisch, sehr präzise, DirectConnect, Serie DPP

Serie ansehen:

DPP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.5
  • Länge (in)6.39

Technische Daten

  • Hub (in)1.5
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)1.12
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs30-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005