Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPP
DPP-28M-50 - DPP - DIRECTCONNECT pince parallèle de précision
DPP-28M-50 - DPP - DIRECTCONNECT pince parallèle de précision
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPP
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
8.72
Poids (lb)
6.22
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.12
Course (in)
2.0
Longueur doigts maxi (in)
7.0
Répétabilité (+-in)
0.0005
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer