Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Prolongateur unilatérale
ES-19M-25M-250-A - LWT Single End Extension, 19mm Adapter x 25mm Tube x 250mm Long
ES-19M-25M-250-A - LWT Single End Extension, 19mm Adapter x 25mm Tube x 250mm Long
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Prolongateur unilatérale
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Embout (in)
0.75
Apple Core Size
19
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
High Strength Aluminum
Product Type
LWT Single End Extension
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer