Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Presswerkgreifer/Blechgreifer
Presswerkgreifer
GR1 Serie
GR1-15CM-045 - Kurvenklemmgreifer/Presswerkgreifer, modular, geschlossen, Serie GR1
GR1-15CM-045 - Kurvenklemmgreifer/Presswerkgreifer, modular, geschlossen, Serie GR1
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
GR1 Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
2.2
Technische Daten
Greifen Max (in)
0.125
Greifer Bereich (in.)
0.125
Greifkraft (lbf)
169
Beigestellt
Nein
Konfiguration
bewegl. Greiferhebel
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Presswerkgreifer
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel