Destaco Logo
Default Image

GT-BGA-750-30M - Prox Switch Mount With 3/4 inch Applecore, 30mm Dia. Switch

Visiter les games produits:

Fixations de capteurs

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.58
  • Poids (lb)0.1

Détails techniques

  • Diamètre du capteur (in)1.18
  • Longueur au centre du capteur (in)2.66
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypeProximity Switch Mount
Related Products [FR]