Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Fixations de préhenseur
GT-UGA-84A3-25M-A - GT - Adaptateur de pince en construction légère
GT-UGA-84A3-25M-A - GT - Adaptateur de pince en construction légère
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations de préhenseur
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.47
Détails techniques
Fourni?
Non
Taille tube
25 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Adaptateur de pince
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer