GTB100-JDxxx-H-TBServopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, 4 Größen, Serie PGM
Serie ansehen:
Serie GTBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)53.6
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2770
- Axiale Ausgangsleistung (lb)922
- Distanz zum Zentrum (in)3.94
- Durchmesser Durchgangsloch (in)3.35
- Durchmesser Montagefläche (in)5.71
- Höhe zur Montagefläche (in)4.8
- Innere Trägheit (lb-in²)3.55
- Maximales Drehmoment (in-lb)7788
- Radiale Ausgangsleistung (lb)769
- AusgangFlansch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base ModelGTB100-JDxxx
- MarkeCamco
- ProdukttypenServopositionierer