Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)47.8
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.94
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)18.5
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.653
- Course retour (in)7.87
- Force de serrage Max (lbf)10116.0
- Force piston course avant à 6 bars (lbf)944.0
- Plage de puissance (in)0.236
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
- AccessoiresSMB-102157
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec filetage externe
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)