Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)34.8
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.94
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)9.83
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.347
- Course retour (in)2.76
- Force de serrage Max (lbf)10116.0
- Force piston course avant à 6 bars (lbf)944.0
- Plage de puissance (in)0.236
- End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)