Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
LWT-40-1300 - LWT-Rohr
LWT-40-1300
LWT-Rohr
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
51.18
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.57
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
LWT-Rohr
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel