Destaco Logo
Default Image

M-60M-60M-M - M-xxx-xxx-M Ø60mm to Ø60mm (Double Bolt)

Visiter les games produits:

Bloc support de transition en croix

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)2.07
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge de serrage statique maximale (ft lb)600.0
  • Combinaison de tubes (in)2.36 / 2.36
  • Fourni?Non
  • Taille tube60 mm / 60 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • terminaisonBleu
  • Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]