Destaco Logo
PC-40M-25M-A : PC - Leichtbau Parallel-Klemmstück

PC-40M-25M-APC - Leichtbau Parallel-Klemmstück

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.35
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
  • Rohrkombination (in)1.57 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenKlemmblock