Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-6M-L - RDH - Pince parallele a deux mors
RDH-6M-L - RDH - Pince parallele a deux mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.937
Poids (lb)
17.4
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3.58
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
1.26
Force de serrage (lbf)
914
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
1265
Longueur doigts maxi (in)
10
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-421|SLKT-421V|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer