Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionnement linéaire
Séparateurs
Série RFE
RFE-11M-T-V - Feed Escapement,Top Finger Mtg.,Viton
RFE-11M-T-V - Feed Escapement,Top Finger Mtg.,Viton
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RFE
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.33
Détails techniques
Course (in)
0.626
force de poussée (lbf)
25.0
Pression d'air maximale (PSI)
100.0
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Feed Escapement
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer