Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.85
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)1.0
- Max. Lastmoment (in-lbs)50.0
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)50.0
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVereinzeler
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2Ffeed_escapements.tif%2Frename%2Ffeed_escapements.png&w=3840&q=75)