Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)29.9
- Länge (in)22.05
Technische Daten
- Maximale statische Produktlast (lb)1000.0
- BeigestelltNein
- Robot Interface Bolt PatternR13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ en_US ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ fr_FR ] ; R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief [ de_DE ]
- Rohr DurchmesserB-45 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMid Mount Montage