Destaco Logo
RM4-60-R17 : RM4 -Basisträger Schwerlastausführung  für 60mm  Profil mit Roboter Interface | DESTACO

RM4-60-R17 - RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.2
  • Länge (in)22.08

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep [ zh_CN ] ; R17:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage

Ähnliche Produkte