
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)21
- Höhe (in)4.65
- Länge (in)3.950
- Weite (in)8.500
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)2
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-044|OSMK-073|SLKT-044V|OFSV-006|OFSV-003|CABL-010|CABL-013