Visiter les games produits:
Série RP5-10Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.000
- Poids (lb)0.18
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Course (in)0.16
- Force de serrage (lbf)35.0
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)40.0
- Longueur doigts maxi (in)3.0
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-001
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)