Destaco Logo

RPC-320 - PARALLEL GRIPPER,THREE JAW

Visiter les games produits:

Série RPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.23
  • Poids (lb)0.99
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2
  • Course (in)0.4
  • Course par mors (po)0.2
  • Force de serrage (lbf)300
  • Longueur doigts maxi (in)2.5
  • Précision (+-in)0.002
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]