Destaco Logo

RPM-3M-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, Miniatur, präzise, für sehr kleine Bauteile, Serie RPM

Serie ansehen:

RPM/RPMC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.32
  • Länge (in)0.630

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)8.0
  • Hub (in)0.25
  • Maximale Fingerlänge (in)1.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.39
  • BeigestelltNein
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch, mini
  • ZubehörPLFT-021|PLFT-022|SLKT-121|SLKT-142V