
RPS-12M - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, federunterstützt, Serie RPS
Serie ansehen:
RPS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.75
- Länge (in)2.48
Technische Daten
- Druckbereich (psi)50-100 psi
- Greifkraft (lbf)60
- Hub (in)0.38
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPS%2BFamily.tif%2Frename%2FRPS%2BFamily.png&w=3840&q=75)