Serie ansehen:
RPS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3
- Länge (in)4.21
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)50-100 psi
- Greifkraft (lbf)300
- Hub (in)0.75
- Maximale Fingerlänge (in)5.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)46.1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPS%2BFamily.tif%2Frename%2FRPS%2BFamily.png&w=3840&q=75)