Destaco Logo

RR-18 - RR-Light Duty - Module rotatif

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.25
  • Poids (lb)0.48
  • Clean Room100000

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.5
  • Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)6.5
  • Couple maxi fin de course (in-lbs)6.5
  • Couple maxi mi-course (in-lbs)6.5
  • Décallage (in³)0.205
  • Répétabilité0.02
  • ConfigurationBride
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion impérial
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitProfile bas
Related Products [FR]