Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.39
- Höhe (in)1.72
- Länge (in)5.69
- Weite (in)4.00
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013