
RR-46-180-S-MSchwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.79
- Höhe (in)2.13
- Länge (in)6.80
- Weite (in)4.50
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)3.855
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013