
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)3.75
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.99
- Décallage (in³)5.19
- Force de serrage (lbf)360.0
- Longueur doigts maxi (in)7.0
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)30-100
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|SLKT-373|SLKT-332V|SLKT-158|SLKT-375|SLKT-158V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)