Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RUA
RUA-162M - RUA - Pince Angulaire 2 mors
RUA-162M - RUA - Pince Angulaire 2 mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RUA
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
14.8
Protection Class
IP54
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.72
Décallage (in³)
19.7
Force de serrage (lbf)
853.0
Longueur doigts maxi (in)
11.0
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
30-100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-014|SLKT-379|SLKT-336V|SLKT-335|SLKT-336|SLKT-335V|KT15
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer