Serie ansehen:
Serie RUAGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)14.8
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)30-100
- Greifkraft (lbf)853.0
- Luftverbrauch (in³)19.7
- Maximale Fingerlänge (in)11.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)4.72
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|SLKT-379|SLKT-336V|SLKT-335|SLKT-336|SLKT-335V|KT15