Destaco Logo
VC-110DD-U38-PU60 : Accelerate Polyurethan Glockensauger

VC-110DD-U38-PU60Glockensauger, rund 110 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)3.6
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)4.4291338582677
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)80.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)129
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)97.4
  • Saugergröße4.33 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (Rot transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Kontursauger