Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)9.7
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)4.53
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)57
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)78
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)85
- Saugergröße4.33 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunder Balgsauger