Destaco Logo
Default Image

VC-20-80FF-C-PU55Flachsauger, oval, 20 mm x 80 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)3.31
  • Weight (oz)0.85
  • Weite (in)0.94
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)11
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)25
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)25
  • Saugergröße.78 x 3.15 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvaler Flachsauger