Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)0.36
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)0.98
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)1.5
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)2
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)6
- Saugergröße0.98 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunde Flachsauger