Destaco Logo
VC-30TC-P38-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger | DESTACO

VC-30TC-P38-PU55 - Balgsauger, rund, 30 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.18
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)1.75
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)3
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)6
  • Saugergröße1.18 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunder Balgsauger

Ähnliche Produkte