Destaco Logo
VC-40TC-C-PU55 : Accelerate Polyurethan Sauger

VC-40TC-C-PU55Balgsauger, rund, 40 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.2
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.77
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)10
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)13
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)18
  • Saugergröße1.57 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunder Balgsauger