Destaco Logo
Default Image

VC-50FF-U38-PU55Flachsauger, rund, 50 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.36
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.97
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)16
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)23
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)24
  • Saugergröße1.97 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger