Destaco Logo
VC-BM50N-18F : VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund

VC-BM50N-18FBalgsauger, Mikro, rund, 50 mm

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.05
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.97
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)9.63
  • Saugergröße1.97 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenMikro-Mehrfach-Balgsauger