Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
VC-F20S-18F - Flachsauger, rund, 20 mm, Silikon
VC-F20S-18F - Flachsauger, rund, 20 mm, Silikon
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
0.25
Technische Daten
Durchmesser (in)
0.87
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.25
Saugergröße
0.79 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Silicone
Produkttypen
Flachsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
VC-F20N-18F - Flachsauger, rund, 20 mm, Nitril
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
VC-F20S-18M - Flachsauger, rund, 20 mm, Silikon
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden