Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Cylindres de Puissance Pneumatiques
Série WK
WK400-15-6-A - WK-400 - Multiplicateur de puissance pneumatique
WK400-15-6-A - WK-400 - Multiplicateur de puissance pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série WK
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
2.6
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.75
Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)
0.71
Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)
0.025
Course retour (in)
0.59
Force de serrage Max (lbf)
899
Force piston course avant à 6 bars (lbf)
153
Plage de puissance (in)
0.236
End position control by magnetic field sensors
Yes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
Fourni?
Non
Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)
5 to 30 [ en_US ]
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Tige de piston avec ajustement ISO
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer