2-BACKEN-WINKELGREIFER

Serie ansehen:
Serie DCT / CTGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.35
- Länge (in)3.19
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.0028
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)16.0
- Luftverbrauch (in³)0.251
- Maximale Fingerlänge (in)2.75
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)0.63
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörKP-DCT-16-BR|SLKT-160|SLKT-160V|SDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDCT%2BFamily.tif%2Frename%2FDCT%2BFamily.png&w=3840&q=75)