Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER MIT ZYLINDRISCHER FEDERUNTERSTÜTZUNG – SERIE RUA

Default Image

RUA-142M-P-RE-VWinkelgreifer, pneumatisch, 2 Backen, Federunterstützung, Serie RUA

Serie ansehen:

RUA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)9.05
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)30-100
  • Greifkraft (lbf)886.0
  • Luftverbrauch (in³)13.2
  • Maximale Fingerlänge (in)9.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)4.13
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V