Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER MIT ZYLINDRISCHER FEDERUNTERSTÜTZUNG – SERIE RUA

RUA-62M-P-F - Winkelgreifer, pneumatisch, 2 Backen, Federunterstützung, Serie RUA

RUA-62M-P-FWinkelgreifer, pneumatisch, 2 Backen, Federunterstützung, Serie RUA

Serie ansehen:

RUA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.86

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)30-100
  • Greifkraft (lbf)70.0
  • Luftverbrauch (in³)0.73
  • Maximale Fingerlänge (in)3.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011