Destaco Logo

2-BACKEN-WINKELGREIFER MIT ZYLINDRISCHER FEDERUNTERSTÜTZUNG – SERIE RUA

Default Image

RUA-82M-P-RE - Winkelgreifer, pneumatisch, 2 Backen, Federunterstützung, Serie RUA

Serie ansehen:

RUA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.55
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)30-100
  • Greifkraft (lbf)207.0
  • Luftverbrauch (in³)2.14
  • Maximale Fingerlänge (in)5.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-371|SLKT-372|SLKT-370|SLKT-157V